Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Calidad del material
-
Número de partes superiores
-
Método de montaje de las tapas
-
Método de montaje de las tapas
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Tratamiento de superficie
-
Simétrico
-
Simétrico
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Dirección
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Con abrazadera de cable
-
Con conector de conducto
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010655_pw_96705.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010655
Ángulo plano 90° - DLP monobloc 50x150 - Blanco
46,53 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010632_pw_95534.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010632
Tabique para Ángulo exterior de 60° a 120° - DLP monobloc alt. 50mm- Blanco
9,55 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010611_pw_95533.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010611
Tabique para Ángulo interior de 80° a 100° - DLP monobloc alt. 50 y 65mm- Blanco
6,74 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.