Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Material quality
-
Number of covers
-
Mounting method cover
-
Mounting method cover
-
Cover width 1
-
Shape
-
Cover width 2
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Surface protection
-
Model
-
Symmetric
-
Cover width 3
-
Model
-
Direction
-
Bottom perforation
-
With protective foil
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075646_pw_134904.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 075646
Ángulo plano 90° - para canal DLP de clipaje directo 50x180
51,34 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075636_pw_134901.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 075636
Ángulo exterior 85° a 120° - para canal DLP de clipaje directo 50x180
43,22 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075626_pw_134898.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 075626
Ángulo interior 80° a 100° - para canal DLP de clipaje directo 50x180
34,06 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.