Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Material quality
-
Number of covers
-
Mounting method cover
-
Mounting method cover
-
Cover width 1
-
Shape
-
Cover width 2
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Surface protection
-
Model
-
Symmetric
-
Cover width 3
-
Model
-
Direction
-
Bottom perforation
-
With protective foil
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
Width
-
Depth
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075770-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 075770
Ángulo plano de 90° - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color negro
27,15 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075765-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 075765
Ángulo exterior de 85° a 120° - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color negro
22,88 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075760-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 075760
Ángulo interior de 80° a 100° - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color negro
18,06 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.