Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Number of covers
-
Mounting method cover
-
Material quality
-
Material quality
-
Mounting method cover
-
Cover width 1
-
Shape
-
Cover width 2
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Surface protection
-
Model
-
Symmetric
-
Cover width 3
-
Direction
-
Bottom perforation
-
With protective foil
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
LEGRAND
DLPE
REF. 010790
Ángulo plano 90° - DLP monobloc 65x150 - Blanco
56,56 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DLPE
REF. 010623
Ángulo exterior - de 60° a 120° - DLP monobloc 65x150 y 65x195 - Blanco
18,42 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DLPE
REF. 010603
Ángulo interior de 80° a 100° - DLP monobloc 65x150 y 65x195 - Blanco
16,60 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.