![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/062400-LEGRAND-1000.jpg)
Aplique Koro estanco -IP54/IK08- rectangular - lámpara 17 W - E27
Hublots
LEGRAND
Aplique Koro estanco -IP54/IK08- rectangular - lámpara 17 W - E27
REF. 062400
EAN.
3245060624002
Hublot KORO rectangular con difusor de policarbonato para máximo 17W en fluorescencia compacta
Garantía 2 años
Familia de precios : 4305
74,39 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para montaje en pared | Si |
---|---|
Apto para montaje suspendido | No |
Apto para montaje en techo | Si |
Apto para montaje encastrado | No |
Apto para montaje en superficie | Si |
Apto para configuración de líneas | No |
Alto para espacios de trabajo según EN 12464-1 | No |
Lámpara | Lámpara incandescente |
Con fuente de luz | No |
Apto para nº de fuentes de luz | 1 |
Portalámparas | E27 |
Material de carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Gris |
Material de la cubierta | Plástico, opalino |
Tipo de rejilla | Ninguno |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 110-230 V |
Corriente nominal | 239-500 mA |
Tipo de equipo de control | No requerido |
Con equipo de control | No |
Regulación 0-10V | No |
Regulación 1-10V | No |
Regulación DALI | No |
Regulación DMX | No |
Regulación DSI | No |
Regulación por potenciómetro integrado | No |
Regulación LineSwitch | No |
Regulación lumínica propia del fabricante | No |
Regulación por modulación de la tensión de red | No |
Regulación por corte de fase descendente | No |
Regulación por corte de fase ascendente | No |
Regulación programable | No |
Regulación RF | No |
Regulación Sine Wave Reduction | No |
---|---|
Regulación Touch and Dim | No |
Regulación Zigbee | No |
Regulación con pulsador | No |
Sin regulación lumínica | Si |
Distribuidor de luz | Lente/óptica/panel difusor |
Distribución de la luz | Asimétrico |
Ángulo del haz | Haz extremadamente amplio <gt/> 80° |
Salida de la luz | Directo |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Clase de protección | II |
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24 | No |
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1 | -10-40 °C |
Apto para iluminación de emergencia | No |
Con detector de movimiento | No |
Con sensor de luz | No |
Cubierta de la luminaria con material termoaislante | No |
Con ranuras de ventilación | No |
Apto para la potencia de la lámpara | 55-55 W |
Potencia máx. del sistema | 55 W |
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 900 lm |
Color de la luz | Blanco |
Temperatura de color | 2700-2700 K |
Índice de reproducción cromática CRI | 90-100 (clase 1A) |
Anchura | 140 mm |
Altura/profundidad | 113 mm |
Longitud | 219 mm |
Longitud de instalación | 219 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN