![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646763-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 800x600mm
Linkeo
LEGRAND
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 800x600mm
REF. 646763
EAN.
3414971001572
Este armario independiente Linkeo de 19 pulgadas tiene una sola puerta de cristal serigrafiado y está acabado en antracita RAL 7016. Los armarios Linkeo de 19 pulgadas se pueden unir y equipar con un zócalo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
1 375,45 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nivel de ensamblado | Parte frontal |
---|---|
Ejecución del perfil del carril | Acodado |
Número de puertas | 1 |
Tipo de ventilación | Ninguno |
Anchura | 810 mm |
Altura | 2026 mm |
Profundidad | 630 mm |
Tamaño modular (estándar) | 482,6 mm (19 pulgadas) |
Número de unidades de altura (UA) | 42 |
Capacidad de carga máxima | 400 kg |
Con placa de techo | Si |
Con puesta a tierra | Si |
Con puerta frontal | Si |
Material de la puerta frontal | Vidrio |
Bloqueo de la puerta frontal | Un punto |
Con puerta trasera | No |
Con puerta acristalada | Si |
---|---|
Con paredes laterales | Si |
Con pedestal | No |
Con cableado vertical | No |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Gris |
Modelo | Con bastidor permanente |
Número RAL | 7016 |
Analizable | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Grado de protección (NEMA) | Otros |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN