![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646764-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 800x800mm
Linkeo
LEGRAND
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 800x800mm
REF. 646764
EAN.
3414971001589
Este armario independiente Linkeo de 19 pulgadas tiene una sola puerta de cristal serigrafiado y está acabado en antracita RAL 7016. Los armarios Linkeo de 19 pulgadas se pueden unir y equipar con un zócalo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
1 449,95 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting level | Front side |
---|---|
Type of profile rail | Crank |
Number of doors | 1 |
Type of ventilation | None |
Width | 810 mm |
Height | 2026 mm |
Depth | 830 mm |
Modular spacing | 482.6 mm (19 inch) |
Number of height units | 42 |
Max. load capacity | 400 kg |
With roof plate | Yes |
With earthing | Yes |
With front door | Yes |
Material front door | Glass |
Front door locking system | One point |
With rear door | No |
With glazed door | Yes |
---|---|
With sidewall | Yes |
With base | No |
With vertical cable management | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
Model | With permanent frame |
RAL-number | 7016 |
Demountable | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN