![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036918-LEGRAND-1000.jpg)
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 500x400x200mm - RAL7035
Armarios industriales
LEGRAND
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 500x400x200mm - RAL7035
REF. 036918
EAN.
3414970696496
Armario de acero Atlantic para la distribución de energía en entornos industriales y terciarios: sin restricciones específicas y sin corrosión excesiva: edificios de oficinas, talleres, producción industrial, sala de control...
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
315,84 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Height | 500 mm |
Width | 400 mm |
Depth | 200 mm |
Built-in depth | 205 mm |
Inner depth | 180 mm |
Material plate thickness cabinet | 1 mm |
Material plate thickness door/cover | 1.5 mm |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Number of openings for flange plates | 1 |
Extension possible | No |
Housing material | Steel |
Surface protection | Powder coating |
With mounting plate | Yes |
Suitable for outdoor use | Yes |
Suitable for lightning protection | No |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Protection class | I |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Circuit integrity | Other |
Documentación
6 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
5 documentos
Certificado
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Certificado
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Certificado
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN