Armario de baterías - 2 x 6 x 12 Ah - para Keor S 3000 VA
Keor
LEGRAND
Armario de baterías - 2 x 6 x 12 Ah - para Keor S 3000 VA
REF. 310741
EAN.
3245063107410
Armario de baterías externas - Permite aumentar la autonomía de los SAI - Armario equipado con 2 baterías (2 x 6 x 12 Ah) - Para Keor S 3000VA.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
1 685,49 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Batería/acumulador |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 275 mm |
Altura | 716 mm |
Profundidad | 776 mm |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
---|---|
Estado de la batería | Cable conductor |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 3560 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | I : Industrial (no portátil) |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN