![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310744-LEGRAND-1000.jpg)
Armario de baterías - 20 x 12 Ah - para Keor S 6000 VA a 10000VA
Keor
LEGRAND
Armario de baterías - 20 x 12 Ah - para Keor S 6000 VA a 10000VA
REF. 310744
EAN.
3245063107441
Armario de baterías externas - Permite aumentar la autonomía de los SAI - Armario equipado con 1 batería (20 x 12 Ah) - Para Keor S 6000VA a 10000VA.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
2 288,55 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Battery/accumulator |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 275 mm |
Height | 716 mm |
---|---|
Depth | 776 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN