Pasar al contenido principal
Logo print

Armario de baterías - 3 x 6 x 12 Ah - para Keor S 3000 VA

Keor LEGRAND

Armario de baterías - 3 x 6 x 12 Ah - para Keor S 3000 VA

REF. 310742 EAN. 3245063107427

Armario de baterías externas - Permite aumentar la autonomía de los SAI - Armario equipado con 3 baterías (3 x 6 x 12 Ah) - Para Keor S 3000VA.

Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
2 133,92 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Type of accessory/spare part Battery/accumulator
Accessory Yes
Spare part No
Width 275 mm
Height 716 mm
Depth 776 mm
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Documentación

2 documentos
Libro blanco
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Guía técnica
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)