![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310743-LEGRAND-1000.jpg)
Armario de baterías - 6 x 6 x 12 Ah - para Keor S 3000 VA
Keor
LEGRAND
Armario de baterías - 6 x 6 x 12 Ah - para Keor S 3000 VA
REF. 310743
EAN.
3245063107434
Armario de baterías externas - Permite aumentar la autonomía de los SAI - Armario equipado con 6 baterías (6 x 6 x 12 Ah) - Para Keor S 3000VA.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
3 556,54 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Batería/acumulador |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 275 mm |
Altura | 716 mm |
---|---|
Profundidad | 776 mm |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN