Armario con baterías para SAI Daker DK Plus referencia 3 101 70
DARKER DK Plus
LEGRAND
Armario con baterías para SAI Daker DK Plus referencia 3 101 70
REF. 310660
EAN.
3414970827012
Los gabinetes de batería tipo rack de 19" están disponibles para aumentar el tiempo de respaldo. El cargador se puede agregar para una carga rápida y segura.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
1 312,83 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Batería/acumulador |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 440 mm |
Altura | 176 mm |
Profundidad | 425 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0-20 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-40 °C |
Libre de halógenos | Si |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
---|---|
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Estado de la batería | Cable conductor |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 2400 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | I : Industrial (no portátil) |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Libro blanco
SELECCIONAR UNA ACCIÓN