![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310661-WEB-L.jpg)
Armario con baterías para SAI Daker DK Plus referencia 3 101 71
DARKER DK Plus
LEGRAND
Armario con baterías para SAI Daker DK Plus referencia 3 101 71
REF. 310661
EAN.
3414970827029
Los gabinetes de batería tipo rack de 19" están disponibles para aumentar el tiempo de respaldo. El cargador se puede agregar para una carga rápida y segura.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
1 312,83 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Batería/acumulador |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 440 mm |
Altura | 88 mm |
Profundidad | 600 mm |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 0-20 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-40 °C |
Libre de halógenos | Si |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Libro blanco
SELECCIONAR UNA ACCIÓN