![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310663-WEB-F.jpg)
Armario con baterías para SAI Daker DK Plus referencias 3 101 73, 3 101 74, 3 101 75 y 3 101 76
DARKER DK Plus
LEGRAND
Armario con baterías para SAI Daker DK Plus referencias 3 101 73, 3 101 74, 3 101 75 y 3 101 76
REF. 310663
EAN.
3414970827043
Los gabinetes de batería tipo rack de 19" están disponibles para aumentar el tiempo de respaldo. El cargador se puede agregar para una carga rápida y segura.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
1 572,60 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Batería/acumulador |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 440 mm |
Altura | 88 mm |
Profundidad | 680 mm |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 0-20 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-40 °C |
Libre de halógenos | Si |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Libro blanco
SELECCIONAR UNA ACCIÓN