![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310664-WEB-F.jpg)
Armario con baterías para SAI Daker DK Plus referencias 3 101 77 y 3 101 78
DARKER DK Plus
LEGRAND
Armario con baterías para SAI Daker DK Plus referencias 3 101 77 y 3 101 78
REF. 310664
EAN.
3414970827050
Los gabinetes de batería tipo rack de 19" están disponibles para aumentar el tiempo de respaldo. El cargador se puede agregar para una carga rápida y segura.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
1 889,59 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Battery/accumulator |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 440 mm |
Height | 132 mm |
Depth | 680 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | 0-20 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Halogen free | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Libro blanco
SELECCIONAR UNA ACCIÓN