![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020118-WEB-R.jpg)
Armario de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1600mm - gris RAL 7035
XL³ 160/400
LEGRAND
Armario de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1600mm - gris RAL 7035
REF. 020118
EAN.
3245060201180
Armario metálico - IP 40 - IK 08 con puerta - IP 30 - IK 07 sin puerta - Incluyen zócalo altura 100mm - Altura total: 1600mm - Altura para tapas cubrebornas: 1450mm - Ancho total: 575mm - Ancho útil: 515mm - P: 175mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
1 307,20 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 575 mm |
---|---|
Height | 1600 mm |
Depth | 175 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | Yes |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 1 |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Documentación
6 documentos
Guía técnica
Brochure
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN