![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020119-LEGRAND-1000.jpg)
Armario de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1900mm - gris RAL 7035
XL³ 160/400
LEGRAND
Armario de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1900mm - gris RAL 7035
REF. 020119
EAN.
3245060201197
Armario metálico - IP 40 - IK 08 con puerta - IP 30 - IK 07 sin puerta - Incluyen zócalo altura 100mm - Altura total: 1900mm - Altura para tapas cubrebornas: 1750mm - Anchura total: 575mm - Ancho útil: 515mm - Fondo: 175mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
1 552,63 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 575 mm |
---|---|
Altura | 1900 mm |
Profundidad | 175 mm |
Material | Acero |
Calidad del material | Otros |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Con placa de montaje | No |
Placa de montaje de profundidad ajustable | No |
Apto para montar en pared | No |
Fijación en poste | No |
Número de puertas | 1 |
---|---|
Con puerta acristalada | Si |
Con puerta de ventilación | No |
Con puerta trasera | No |
Número de bloqueos | 1 |
Apto para instalaciones en exteriores | No |
Cubierta inclinada | No |
Versión de EMC | No |
Resistencia al impacto | IK08 |
Clase de protección (IP) | IP43 |
Grado de protección (NEMA) | Otros |
Documentación
6 documentos
Guía técnica
Brochure
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN