Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Nivel de ensamblado
-
Ejecución del perfil del carril
-
Material
-
Tipo de ventilación
-
Modelo
-
Grado de protección (NEMA)
-
Tamaño modular (estándar)
-
Con placa de techo
-
Con puesta a tierra
-
Con puerta frontal
-
Acabado de superficie
-
Con paredes laterales
-
Número de puertas
-
Capacidad de carga máxima
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Analizable
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Color
-
Número RAL
-
Equipado con puerta o cubierta
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646230-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Linkeo
REF. 646230
Mural 19" fijo - Paneles fijos - 6U - Ancho 600mm - Carga 18 Kg
286,59 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.