Armario sin baterías para SAI Daker DK Plus referencia 3 101 70
DARKER DK Plus
LEGRAND
Armario sin baterías para SAI Daker DK Plus referencia 3 101 70
REF. 310665
EAN.
3414970827067
Los gabinetes de batería tipo rack de 19" están disponibles para aumentar el tiempo de respaldo. El cargador se puede agregar para una carga rápida y segura.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
912,34 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Batería/acumulador |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 440 mm |
Altura | 176 mm |
Profundidad | 425 mm |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 0-20 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-40 °C |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
3 documentos
Libro blanco
Manual de uso
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN