![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310667-WEB-L.jpg)
Armario sin baterías para SAI Daker DK Plus referencia 3 101 72
DARKER DK Plus
LEGRAND
Armario sin baterías para SAI Daker DK Plus referencia 3 101 72
REF. 310667
EAN.
3414970827081
Los gabinetes de batería tipo rack de 19" están disponibles para aumentar el tiempo de respaldo. El cargador se puede agregar para una carga rápida y segura.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
912,34 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Battery/accumulator |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 440 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 600 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | 0-20 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Halogen free | Yes |
Documentación
3 documentos
Libro blanco
Manual de uso
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN