Armario sin baterías para SAI Daker DK Plus referencias 3 101 77 y 3 101 78
DARKER DK Plus
LEGRAND
Armario sin baterías para SAI Daker DK Plus referencias 3 101 77 y 3 101 78
REF. 310669
EAN.
3414970827104
Los gabinetes de batería tipo rack de 19" están disponibles para aumentar el tiempo de respaldo. El cargador se puede agregar para una carga rápida y segura.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
1 204,58 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Batería/acumulador |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 440 mm |
Altura | 132 mm |
Profundidad | 680 mm |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 0-20 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-40 °C |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
3 documentos
Libro blanco
Manual de uso
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN