-
Nivel de ensamblado
-
Ejecución del perfil del carril
-
Material
-
Tipo de ventilación
-
Modelo
-
Grado de protección (NEMA)
-
Tamaño modular (estándar)
-
Con placa de techo
-
Con puesta a tierra
-
Con puerta frontal
-
Material de la puerta frontal
-
Bloqueo de la puerta frontal
-
Acabado de superficie
-
Con paredes laterales
-
Número de puertas
-
Número de puertas
-
Con paredes laterales
-
Con puerta acristalada
-
Con pedestal
-
Con cableado vertical
-
Capacidad de carga máxima
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Con puerta trasera
-
Analizable
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646774-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 47U - 800x1000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646773-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 47U - 800x800mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646767-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal doble - 42U - 800x800mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646768-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal doble - 42U - 800x1000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646766-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal doble - 42U - 800x600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646762-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 600x1000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646764-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 800x800mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646765-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 800x1000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646763-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 800x600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646770-WEB-R.jpg)
Armario extensión 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 800x800mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646761-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 600x800mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646756-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 33U - 800x800mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646760-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 600x600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646751-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 24U - 800x800mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646755-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 33U - 600x600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646750-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 24U - 600x600mm
Sin IVA