-
Mounting level
-
Type of profile rail
-
Material
-
Type of ventilation
-
Model
-
Degree of protection (NEMA)
-
Modular spacing
-
With roof plate
-
With earthing
-
With front door
-
Surface finishing
-
With sidewall
-
Number of doors
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Max. load capacity
-
Number of height units
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Demountable
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
-
Fitted with door or cover
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646215-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 12U - Ancho 600mm - Carga 63 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646205-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 450mm - 12U - Ancho 600mm - Carga 63 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646214-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 18U - Ancho 600mm - Carga 54 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-646293-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P600mm - 18U - A600mm - 54 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646204-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 450mm - 18U - Ancho 600mm - Carga 54 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-646292-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P600mm - 15U - A600mm - 45 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-646283-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 15U - A600mm - 45 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646213-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 15U - Ancho 600mm - Carga 45 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646203-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 450mm - 15U - Ancho 600mm - Carga 45 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-646291-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P600mm - 9U - A600mm - 27 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-646282-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 12U - A600mm - 36 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646212-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 12U - Ancho 600mm - Carga 36 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-646281-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 9U - A600mm - 27 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646202-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 450mm - 12U - Ancho 600mm - Carga 36 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646211-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 9U - Ancho 600mm - Carga 27 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-646280-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 6U - A600mm - 18 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646210-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 6U - Ancho 600mm - Carga 18 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646201-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 450mm - 9U - Ancho 600mm - Carga 27 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646200-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 450mm - 6U - Ancho 600mm - Carga 18 Kg
Sin IVA