-
Nivel de ensamblado
-
Ejecución del perfil del carril
-
Material
-
Tipo de ventilación
-
Modelo
-
Grado de protección (NEMA)
-
Tamaño modular (estándar)
-
Con placa de techo
-
Con puesta a tierra
-
Con puerta frontal
-
Acabado de superficie
-
Con paredes laterales
-
Número de puertas
-
Capacidad de carga máxima
-
Capacidad de carga máxima
-
Capacidad de carga máxima
-
Capacidad de carga máxima
-
Capacidad de carga máxima
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Analizable
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Color
-
Número RAL
-
Equipado con puerta o cubierta
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646225-WEB-R.jpg)
Mural 19" pivotante -Paneles fijos -Prof 610 mm -18U -Ancho 610 mm -Carga 63 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646224-WEB-R.jpg)
Mural 19" pivotante -Paneles fijos -Prof 610 mm -15U -Ancho 610 mm -Carga 54 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646223-WEB-R.jpg)
Mural 19" pivotante -Paneles fijos -Prof 610 mm -12U -Ancho 610 mm -Carga 45 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646222-WEB-R.jpg)
Mural 19" pivotante -Paneles fijos -Prof 610 mm -9U -Ancho 610 mm -Carga 36 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646221-WEB-R.jpg)
Mural 19" pivotante -Paneles fijos -Prof 610 mm -6U -Ancho 610 mm- Carga 27 Kg
Sin IVA