Atenuador de línea 100V 25W Mosaic - 2 módulos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Atenuador de línea 100V 25W Mosaic - 2 módulos - Blanco
REF. 078776
EAN.
3245060787769
Atenuador de línea de 100V 25W Mosaic 2 módulos para controlar la potencia de una línea de sonido de 100V - acabado blanco RAL9003 brillante - para ser equipado con un soporte y una placa Mosaic - montaje empotrado o en superficie.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
189,33 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Unidad de mando , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Con función de anuncio por voz | No |
Con sintonizador | No |
RDS | No |
Con indicación de la frecuencia | No |
Música cargable | 15 W |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
---|---|
Color | Blanco |
Voltaje nominal | 100 V |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN