![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/420087-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 3P - Icu 36 kA (400 V~) - In 160A
DPX³
LEGRAND
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 3P - Icu 36 kA (400 V~) - In 160A
REF. 420087
EAN.
3245064200875
Automático caja moldeada magnetotérmico - versión fija - Térmico ajustable de 0,8 a 1 In - Magnético fijo: 400A de 16 a 40 A, 10 In de 63 a 160A - Poder de corte Icu 36 kA (400 V~) - Número de polos: 3P - In: 160 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
1 354,59 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 160 A |
---|---|
Tensión nominal | 220-690 V |
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V | 36 kA |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 128-160 A |
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo | 1600-1600 A |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 1600-1600 A |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Protección de fallo a tierra integrada | No |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Apto para montaje en carril DIN | Si |
Montaje en rail DIN opcional | Si |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 1 |
---|---|
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 1 |
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | Si |
Número de polos | 3 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Parte frontal |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Aparato completo con dispositivo de protección | Si |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Accionamiento motorizado opcional | Si |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Documentación
7 documentos
Brochure
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Brochure
Hoja técnica
Declaración de construcción
1 documento
3D Autocad
5 documentos
Certificado
OC / CB-71483
(2.58 Mo)
Certificado
OC / CB-SE-101777A1
(0.15 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-71479
(2.53 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN