Pasar al contenido principal
Logo print

Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 16 kA (400 V~) - In 160A

DPX³ LEGRAND

Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 16 kA (400 V~) - In 160A

REF. 420017 EAN. 3245064200172

Automático caja moldeada magnetotérmico - versión fija - Térmico ajustable de 0,8 a 1 In - Magnético fijo: 400A de 16 a 40 A, 10 In de 63 a 160A - Poder de corte Icu 16 kA (400 V~) - Número de polos: 4P - In: 160 A.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
1 301,80 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Intensidad nominal permanente Iu 160 A
Tensión nominal 220-690 V
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V 16 kA
Ajuste actual de liberación de sobrecarga 128-160 A
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo 1600-1600 A
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito 1600-1600 A
Construcción del dispositivo Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fallo a tierra integrada No
Tipo de conexión del circuito de corriente principal Conexión roscada
Apto para montaje en carril DIN Si
Montaje en rail DIN opcional Si
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados 1
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 1
Con alarma activada Si
Con liberación de baja tensión integrada Si
Número de polos 4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión Parte frontal
Ejecución del elemento accionador Maneta
Aparato completo con dispositivo de protección Si
Accionamiento motorizado integrado No
Accionamiento motorizado opcional Si
Clase de protección (IP) IP30

Documentación

6 documentos
Brochure
Guía técnica
Manual de uso
Y4220F.pdf pdf (0.84 Mo)
Hoja técnica
FT_160MT_-_FR.pdf pdf (0.43 Mo)
Brochure
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
420017.dwg dwg (0.18 Mo)
5 documentos
Certificado
OC / CB-71483 (2.58 Mo)
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-00720-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Certificado
OC / CB-71479 (2.53 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00544-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)