Pasar al contenido principal
Logo print

Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 25A

DPX³ LEGRAND

Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 25A

REF. 420151 EAN. 3245064201513

Automático de caja moldeada magnetotérmico diferencial - versión fija - Térmico ajust de 0,8 a 1 In - Magnético fijo: 400A de 16 a 40 A, 10 In de 63 a 160A - Diferencial electrónico integrado con pantalla LCD - Icu 50kA - 4P - In: 25 A.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
3 288,23 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Intensidad nominal permanente Iu 25 A
Tensión nominal 220-690 V
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V 50 kA
Ajuste actual de liberación de sobrecarga 20-25 A
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo 400-400 A
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito 400-400 A
Construcción del dispositivo Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fallo a tierra integrada Si
Tipo de conexión del circuito de corriente principal Conexión roscada
Apto para montaje en carril DIN Si
Montaje en rail DIN opcional Si
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados 1
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 1
Con alarma activada Si
Con liberación de baja tensión integrada Si
Número de polos 4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión Parte frontal
Ejecución del elemento accionador Maneta
Aparato completo con dispositivo de protección Si
Accionamiento motorizado integrado No
Accionamiento motorizado opcional Si
Clase de protección (IP) IP30
Contiene pila y/o acumulador Si
Designación IEC CR 1616
Pila o acumulador (Pack1) Acumulador (no recargable)
Estado de la batería Litio
Número de Pack1 2
Número de elementos individuales (Pack1) 1
Peso de un elemento individual (Pack1) 1.1 g
Ubicación de Pack1 El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1) P : Portátil (formato estándar)

Documentación

9 documentos
Brochure
Hoja técnica
F01361EN-05.pdf pdf (1.12 Mo)
Guía técnica
Manual de uso
Y4220F.pdf pdf (0.84 Mo)
Hoja técnica
FT_160MT_DIFF_FR_v2.pdf pdf (0.76 Mo)
Brochure
Manual de uso
Y4320C.pdf pdf (3.69 Mo)
Manual de uso
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
1 documento
3D Autocad
420157.dwg dwg (0.19 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-67672 (0.37 Mo)
2 documentos
Software
Software