![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422319-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 1600 - electrónico S2 - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 1000A
DPX³
LEGRAND
Automático MCCB DPX³ 1600 - electrónico S2 - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 1000A
REF. 422319
EAN.
3414970380852
Automático caja moldeada electrónico S2 - versión fija - Ajuste Ir, Isd, tr, tsd - Indicadores de funcionamiento - Toma de test - Selectividad dinámica y lógica - Poder de corte Icu 50kA (400 V~) - 4P - In: 1000 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
15 835,57 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated permanent current Iu | 1000 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Overload release current setting | 400-1000 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 600-10000 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 15000-15000 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 3 |
---|---|
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentación
12 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Brochure
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Brochure
1 documento
3D Autocad
2 documentos
Software
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN