Automático MCCB DPX³ 1600 - magnetotérmico - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 1250A
DPX³
LEGRAND
Automático MCCB DPX³ 1600 - magnetotérmico - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 1250A
REF. 422266
EAN.
3414970380326
Automático caja moldeada magnetotérmico - versión fija - Térmico ajustable entre 0,8 y 1 In - Magnético ajustable entre 5 y 10 In - Poder de corte Icu 50kA (400 V~) - Número de polos: 3P - In: 1250 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
11 803,83 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 1250 A |
---|---|
Tensión nominal | 220-690 V |
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V | 50 kA |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 1000-1250 A |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 6250-12500 A |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Protección de fallo a tierra integrada | No |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Apto para montaje en carril DIN | No |
Montaje en rail DIN opcional | No |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 3 |
---|---|
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | Si |
Número de polos | 3 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Parte frontal |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Aparato completo con dispositivo de protección | Si |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Accionamiento motorizado opcional | Si |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Documentación
6 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Hoja técnica
Brochure
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN