Pasar al contenido principal
Logo print

Automático MCCB DPX³ 250 - electrónico - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 100A

DPX³ LEGRAND

Automático MCCB DPX³ 250 - electrónico - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 100A

REF. 420345 EAN. 3245064203456

Caja moldeada electrónico - versión fija - Protección sobrecargas: - Ir ajust de 0,4 a 1 In - Tr ajust de 3 a 15s - Protección cortocircuitos: - Isd ajustable de 1,5 a 10 Ir - Tsd ajustable de 0 a 0,5s - Icu 36 kA - 4P - In: 100 A.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
1 693,15 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Intensidad nominal permanente Iu 100 A
Tensión nominal 220-690 V
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V 36 kA
Ajuste actual de liberación de sobrecarga 40-100 A
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo 60-1000 A
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito 60-1000 A
Construcción del dispositivo Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fallo a tierra integrada No
Tipo de conexión del circuito de corriente principal Conexión roscada
Apto para montaje en carril DIN Si
Montaje en rail DIN opcional Si
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados 1
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 1
Con alarma activada Si
Con liberación de baja tensión integrada Si
Número de polos 4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión Parte frontal
Ejecución del elemento accionador Maneta
Aparato completo con dispositivo de protección Si
Accionamiento motorizado integrado No
Accionamiento motorizado opcional Si
Clase de protección (IP) IP30
Contiene pila y/o acumulador Si
Designación IEC CR 1616
Pila o acumulador (Pack1) Acumulador (no recargable)
Estado de la batería Litio
Número de Pack1 2
Número de elementos individuales (Pack1) 1
Peso de un elemento individual (Pack1) 1.1 g
Ubicación de Pack1 El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1) P : Portátil (formato estándar)

Documentación

12 documentos
Brochure
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Y4268D.pdf pdf (3.71 Mo)
Hoja técnica
FT_250_ELE_-_FRv2.pdf pdf (0.66 Mo)
Brochure
Hoja técnica
Declaración de construcción
Guía técnica
Manual de uso
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Manual de uso
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
420349.dwg dwg (0.22 Mo)
2 documentos
Certificado
OC / CB-67418A1 (0.82 Mo)
Certificado
OC / CB-SE-101780 (5.66 Mo)
2 documentos
Software
Software