Pasar al contenido principal
Logo print

Automático MCCB DPX³ 250 electrónico-dif + medida - 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 160A

DPX³ LEGRAND

Automático MCCB DPX³ 250 electrónico-dif + medida - 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 160A

REF. 420427 EAN. 3245064204279

Caja moldeada elec+diferencial con unidad de medida - versión fija - Diferencial con pantalla LCD - Unidad de medida integrada con visualización LCD: corrientes, voltajes, frecuencia, potencia, energía y armónicos - Icu 25kA - 4P - In: 160A

Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
6 290,63 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated permanent current Iu 160 A
Rated voltage 220-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 25 kA
Overload release current setting 64-160 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 96-1600 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 96-1600 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection Yes
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting Yes
DIN rail (top hat rail) mounting optional Yes
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 1
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 4
Position of connection for main current circuit Front side
Type of control element Toggle
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Documentación

13 documentos
Brochure
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Y4268D.pdf pdf (3.71 Mo)
Hoja técnica
FT250_ELE_DIFF_FRv2.pdf pdf (0.73 Mo)
Brochure
Hoja técnica
Declaración de construcción
Guía técnica
Manual de uso
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Manual de uso
Y4320C.pdf pdf (3.69 Mo)
Manual de uso
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
420329.dwg dwg (0.22 Mo)
2 documentos
Software
Software