![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/420457_pw_237282.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico-dif + medida - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 160A
DPX³
LEGRAND
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico-dif + medida - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 160A
REF. 420457
EAN.
3245064204576
Caja moldeada elec+diferencial con unidad de medida - versión fija - Diferencial con pantalla LCD - Unidad de medida integrada con visualización LCD: corrientes, voltajes, frecuencia, potencia, energía y armónicos - Icu 36kA - 4P - In: 160A
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
6 642,74 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated permanent current Iu | 160 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Overload release current setting | 64-160 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 96-1600 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 96-1600 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | Yes |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | Yes |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 1 |
---|---|
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentación
13 documentos
Brochure
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Brochure
Hoja técnica
Declaración de construcción
Guía técnica
Manual de uso
Manual de uso
Manual de uso
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
2 documentos
Software
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN