Automático MCCB DPX³ 250 - electrónico+dif - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 160A
DPX³
LEGRAND
Automático MCCB DPX³ 250 - electrónico+dif - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 160A
REF. 420357
EAN.
3245064203579
Caja moldeada elect+diferencial - fijo - Prot sobrecargas: - Ir ajust de 0,4 a 1In - Tr ajust de 3 a 15s - Prot cortocircuitos: - Isd ajust de 1,5 a 10Ir - Tsd ajust de 0 a 0,5 s - Diferencial con pantalla LCD - Icu 36 kA - 4P - In: 160 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
5 109,80 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 160 A |
---|---|
Tensión nominal | 220-690 V |
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V | 36 kA |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 64-160 A |
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo | 96-1600 A |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 96-1600 A |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Protección de fallo a tierra integrada | Si |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Apto para montaje en carril DIN | Si |
Montaje en rail DIN opcional | Si |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 1 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 1 |
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | Si |
Número de polos | 4 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Parte frontal |
---|---|
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Aparato completo con dispositivo de protección | Si |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Accionamiento motorizado opcional | Si |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Designación IEC | CR 1616 |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (no recargable) |
Estado de la batería | Litio |
Número de Pack1 | 2 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 1.1 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | P : Portátil (formato estándar) |
Documentación
13 documentos
Brochure
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Brochure
Hoja técnica
Declaración de construcción
Guía técnica
Manual de uso
Manual de uso
Manual de uso
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-67669A1
(0.62 Mo)
2 documentos
Software
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN