Automático MCCB DPX³ 250 - electrónico+dif - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 100A
DPX³
LEGRAND
Automático MCCB DPX³ 250 - electrónico+dif - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 100A
REF. 420657
EAN.
3245064206570
Caja moldeada elec+diferencial - fijo - Prot sobrecargas: - Ir ajust de 0,4 a 1 In - Tr ajust de 3 a 15s - Prot cortocircuitos: - Isd ajust de 1,5 a 10 Ir - Tsd ajust de 0 a 0,5 s - Diferencial con pantalla LCD - Icu 70 kA - 4P - In: 100A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
5 376,76 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 100 A |
---|---|
Tensión nominal | 220-690 V |
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V | 70 kA |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 40-100 A |
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo | 60-1000 A |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 60-1000 A |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Protección de fallo a tierra integrada | Si |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Apto para montaje en carril DIN | Si |
Montaje en rail DIN opcional | Si |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 1 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 1 |
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | Si |
Número de polos | 4 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Parte frontal |
---|---|
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Aparato completo con dispositivo de protección | Si |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Accionamiento motorizado opcional | Si |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Designación IEC | CR 1616 |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (no recargable) |
Estado de la batería | Litio |
Número de Pack1 | 2 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 1.1 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | P : Portátil (formato estándar) |
Documentación
12 documentos
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
OC / CB-67669A1
(0.62 Mo)
2 documentos
Software
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN