![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422068-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 630 - electrónico S2 - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 400A
DPX³
LEGRAND
Automático MCCB DPX³ 630 - electrónico S2 - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 400A
REF. 422068
EAN.
3414970378644
Automático caja moldeada electrónico S2 - versión fija - Ajuste Ir, Isd, tr, tsd - Indicadores de funcionamiento - Toma de test - Selectividad dinámica y lógica - Poder de corte Icu 50kA (400 V~) - 3P - In: 400 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
5 161,19 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 400 A |
---|---|
Tensión nominal | 220-690 V |
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V | 50 kA |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 160-400 A |
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo | 240-4000 A |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 5000-5000 A |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Protección de fallo a tierra integrada | No |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Apto para montaje en carril DIN | No |
Montaje en rail DIN opcional | No |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 2 |
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | Si |
Número de polos | 3 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Parte frontal |
---|---|
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Aparato completo con dispositivo de protección | Si |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Accionamiento motorizado opcional | Si |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Designación IEC | CR 1616 |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (no recargable) |
Estado de la batería | Litio |
Número de Pack1 | 2 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 1.1 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | P : Portátil (formato estándar) |
Documentación
11 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Brochure
Hoja técnica
Guía técnica
Brochure
Manual de uso
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-SE-91831
(1.1 Mo)
2 documentos
Software
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN