Pasar al contenido principal
Logo print

Automático MCCB DPX³ 630 - magnetotérmico - 3P - Icu 36 kA (400 V~) - In 250A

DPX³ LEGRAND

Automático MCCB DPX³ 630 - magnetotérmico - 3P - Icu 36 kA (400 V~) - In 250A

REF. 422000 EAN. 3414970377968

Automático caja moldeada magnetotérmico - versión fija - Térmico ajustable entre 0,8 y 1 In - Magnético ajustable entre 5 y 10 In - Poder de corte Icu 36 kA (400 V~) - Número de polos: 3P - In: 250 A.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
3 945,88 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Intensidad nominal permanente Iu 250 A
Tensión nominal 220-690 V
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V 36 kA
Ajuste actual de liberación de sobrecarga 200-250 A
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito 1250-2500 A
Construcción del dispositivo Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fallo a tierra integrada No
Tipo de conexión del circuito de corriente principal Conexión roscada
Apto para montaje en carril DIN No
Montaje en rail DIN opcional No
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 2
Con alarma activada Si
Con liberación de baja tensión integrada Si
Número de polos 3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión Parte frontal
Ejecución del elemento accionador Maneta
Aparato completo con dispositivo de protección Si
Accionamiento motorizado integrado No
Accionamiento motorizado opcional Si
Clase de protección (IP) IP30

Documentación

6 documentos
Manual de uso
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
422004.dwg dwg (0.16 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-00702-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Certificado
OC / CB-SE-91828 (1.11 Mo)