Automático MCCB DPX³ 630 - magnetotérmico - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 630A
DPX³
LEGRAND
Automático MCCB DPX³ 630 - magnetotérmico - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 630A
REF. 422009
EAN.
3414970378057
Automático caja moldeada magnetotérmico - versión fija - Térmico ajustable entre 0,8 y 1 In - Magnético ajustable entre 5 y 10 In - Poder de corte Icu 36 kA (400 V~) - Número de polos: 4P - In: 630 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
6 773,87 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated permanent current Iu | 630 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Overload release current setting | 504-630 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 3150-6300 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 2 |
---|---|
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Documentación
7 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Hoja técnica
Declaración de construcción
Brochure
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN