Pasar al contenido principal
Logo print

Automático MCCB DPX³630 - magnetotérmico - 3P+N/2 - Icu 36kA (400 V~) - In 500A

DPX³ LEGRAND

Automático MCCB DPX³630 - magnetotérmico - 3P+N/2 - Icu 36kA (400 V~) - In 500A

REF. 422012 EAN. 3414970378088

Automático caja moldeada magnetotérmico - versión fija - Térmico ajustable entre 0,8 y 1 In - Magnético ajustable entre 5 y 10 In - Poder de corte Icu 36 kA (400 V~) - Número de polos: 3P + N/2 - In: 500 A.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
6 550,58 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated permanent current Iu 500 A
Rated voltage 220-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 36 kA
Overload release current setting 400-500 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 2500-5000 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection No
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
Number of auxiliary contacts as change-over contact 2
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 4
Position of connection for main current circuit Front side
Type of control element Toggle
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30

Documentación

6 documentos
Manual de uso
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
422009.dwg dwg (0.18 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-00702-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Certificado
OC / CB-SE-91828 (1.11 Mo)