Pasar al contenido principal
Logo print

Auxiliar de control - centralizado para telerruptores 230 V~ - 0,5 módulos

Complementos modulares LEGRAND

Auxiliar de control - centralizado para telerruptores 230 V~ - 0,5 módulos

REF. 412434 EAN. 3245064124348

Permite controlar simultáneamente varios telerruptores estándar - 1 auxiliar máximo por telerruptor estándar - Para telerruptores 230 V~ - Número de módulos: 0,5.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
118,58 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Instalación de equipos Interruptor auxiliar/relé
Función Dispositivo a distancia
Ancho en número de espacios modulares 0.5
Tensión nominal 230 V
Tipo de tensión CA
Con autotest para función de corriente residual No
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) 4
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal 16 A

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F01327FR-01.pdf pdf (0.58 Mo)
Hoja técnica
F01327EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
Manual de uso
LE01996AE.pdf pdf (2 Mo)
1 documento
3D Autocad
412429.dwg dwg (0.06 Mo)