![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412437-LEGRAND-1000.jpg)
Auxiliar de control - para contacto sostenido - 0,5 módulos
Complementos modulares
LEGRAND
Auxiliar de control - para contacto sostenido - 0,5 módulos
REF. 412437
EAN.
3245064124379
Permite controlar un telerruptor estándar, mediante un contacto sostenido (p. ej.: inter. horario) - 1 auxiliar como máximo por telerruptor estándar - Número de módulos: 0,5.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
87,04 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Interruptor auxiliar/relé |
---|---|
Función | Dispositivo a distancia |
Ancho en número de espacios modulares | 0.5 |
Tensión nominal | 230 V |
Tipo de tensión | CA |
---|---|
Con autotest para función de corriente residual | No |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 4 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 16 A |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN