Auxiliar para contactores 1 módulo 16/25A - contacto auxiliares inversor A+C - 5A - 250V~
Complementos modulares
LEGRAND
Auxiliar para contactores 1 módulo 16/25A - contacto auxiliares inversor A+C - 5A - 250V~
REF. 412429
EAN.
3245064124294
Contacto auxiliar inversor - Permiten señalizar el estado de posición de los contactos del producto al que se asocian - Para: - telerruptores estándar equipados o no de un auxiliar de control - contactores 1 mód de 16 a 25A - 2 aux máximo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
105,65 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Interruptor auxiliar/relé |
---|---|
Función | Interruptor auxiliar |
Ancho en número de espacios modulares | 0.5 |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos normalmente cerrados | 1 |
Número de contactos inversores | 0 |
Número de interruptores de señal de error | 0 |
Corriente nominal de conmutación | 5 A |
Tensión nominal | 250 V |
---|---|
Tipo de tensión | CA |
Con autotest para función de corriente residual | No |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 4 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 16 A |
Anchura | 9 mm |
Altura | 84.5 mm |
Profundidad | 67 mm |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN