![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412431-LEGRAND-1000.jpg)
Auxiliar para contactores 40 y 63A - contacto aux inversor - 250 V~/5A -NC+NA
Complementos modulares
LEGRAND
Auxiliar para contactores 40 y 63A - contacto aux inversor - 250 V~/5A -NC+NA
REF. 412431
EAN.
3245064124317
Contacto auxiliar inversor - Permite una señalización estándar del estado de posición de los contactos del producto al que se asocian - Para contactores de 40 y 63 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
105,85 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Device fitting | Auxiliary switch/relay |
---|---|
Function | Signalling switch |
Width in number of modular spacings | 0.5 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 5 A |
Rated voltage | 250 V |
---|---|
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 63 A |
Width | 9 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 66 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN