Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Rated voltage
-
Number of contacts as change-over contact
-
Device fitting
-
Function
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of fault-signal switches
-
Width in number of modular spacings
-
With auto test for earth leakage function
-
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Rated switch current
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412431-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412431
Auxiliar para contactores 40 y 63A - contacto aux inversor - 250 V~/5A -NC+NA
105,85 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412430-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412430
Auxiliar para contactores 2 módulos 25A - contacto aux. inversor - 250 V~ -5A -NC+NA
93,22 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.