Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
IEC-amperage
-
IEC-amperage
-
Material
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Clock hour position
-
Insert direction
-
Identification colour
-
Connection system
-
Cable entry
-
Military model
-
Number of poles
-
Degree of protection (IP)
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/555414-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555414
Base aérea P17 PRO. 2P+T, 32A, 200/250 V~, IP66/67. Color azul
36,15 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/555304_pw_237276.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555304
Base aérea P17 PRO. 2P+T, 16A, 200/250 V~, IP66/67. Color azul
26,02 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.