Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Amperaje IEC
-
Amperaje IEC
-
Material
-
Tensión según EN 60309-2
-
Posición de la hora del reloj
-
Dirección de conexión
-
Color característico
-
Sistema de conexión
-
Inversor de fases
-
Entrada de cable
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Clase de protección (IP)
-
Número RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/555434-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555434
Clavija aérea P17 PRO. 2P+T, 32A, 200/250 V~, IP66/67. Color azul
30,59 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555324-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555324
Clavija aérea P17 PRO. 2P+T, 16A, 200/250 V~, IP66/67. Color azul
19,61 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.