Pasar al contenido principal
Logo print

Bandeja con 2 ventiladores axiales Profundidad 150mm

LCS LEGRAND

Bandeja con 2 ventiladores axiales Profundidad 150mm

REF. 046489 EAN. 3245060464899

Gestión térmica Bandejas con ventiladores 1 U Para circulación interna de aire. Se fija en 2 montantes 19" Interruptor ON/OF S-ministradas con cable de alimentación 230V~ Color negro RAL 9005.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
472,51 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of fans 2
Operating voltage AC 50 Hz 230-230 V
Operating voltage AC 60 Hz 230-230 V
Voltage type AC
Suitable for wall built-in No
Built as slide-in ventilator No
Air circulator Yes
Roof ventilator No
With filter No
Volume flow, freeblowing 180 m³/h
Rated power 36 W
EMC-version No
Degree of protection (IP) IP20
Mounting method Screw mounting
Suitable for 19 inch rack mounting Yes
Colour Black
RAL-number 9005
Width 482 mm
Height 43 mm
Depth 150 mm
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C
Frequency 50-60 Hz
Prewired Yes

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01424FR-01.pdf pdf (11.06 Mo)
Hoja técnica
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)