![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046490-LEGRAND-1000.jpg)
Bandeja con 4 ventiladores axiales Profundidad 300mm
LCS
LEGRAND
Bandeja con 4 ventiladores axiales Profundidad 300mm
REF. 046490
EAN.
3245060464905
Gestión térmica Bandejas con ventiladores 1 U Para circulación interna de aire. Se fija en 2 montantes 19" Interruptor ON/OF S-ministradas con cable de alimentación 230V~ Color negro RAL 9005.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
708,79 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of fans | 4 |
---|---|
Operating voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Operating voltage AC 60 Hz | 230-230 V |
Voltage type | AC |
Suitable for wall built-in | No |
Built as slide-in ventilator | No |
Air circulator | Yes |
Roof ventilator | No |
With filter | No |
Volume flow, freeblowing | 360 m³/h |
Rated power | 72 W |
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mounting method | Screw mounting |
---|---|
Suitable for 19 inch rack mounting | Yes |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Width | 482 mm |
Height | 43 mm |
Depth | 300 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Prewired | Yes |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN