Bandeja fija 1U Carga 100 kg Profundidad 820mm para armarios profundidad 1000mm
LCS
LEGRAND
Bandeja fija 1U Carga 100 kg Profundidad 820mm para armarios profundidad 1000mm
REF. 046517
EAN.
3245060465179
Estante telescópico de alta resistencia, profundidad 820 mm, 1U para armarios de servidor de profundidad 1000 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
364,49 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 482.6 mm |
Apto para altura de caja | 44.45 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 1000 mm |
Anchura | 482 mm |
Altura | 43 mm |
Profundidad | 820 mm |
---|---|
Material | Metal |
Color | Negro |
Número RAL | 9005 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN